欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.005006潜伏式AGV

  • 2022.03.01 14:54:06
  • 米思米
  • 28382

 本案例"潜伏式AGV",介绍该类型AGV本体的结构样式,采用一体型升降机构和独立驱动悬挂单元的优点。通过实际计算工序,讲解其辅助轮选型时所需进行的载重计算校核方法。


规格

用途

  • AGV根据调度系统发布的任务搬送货架到指定位置。

动作・操作性

  • 仓库地面设有二维码地标用于定位和路径规划,AGV行走至货架底部,升降单元系统抬起货架,将货架搬送至指定位置,实现自动和其它工装装置进行对接。

  • 车体的外廓平整光洁,防止移动过程中碰撞其他物体。

对象工件

  • 形状种类:长方体货架

  • 外形尺寸:1500×1000×2500[mm]

  • 重量:200kg


特长

动作规格

  • 外观尺寸:870×764×336.5[mm]

  • 速度:1.0m/s

  • 负载:200Kg

主要零件选型理由

  • 零件:脚轮:C-LCS50-N

  • 理由:经济型产品,在满足承载要求的情况下节约成本。


设计要点

主要零件的计算工序

    • 辅助轮的布局方法有很多种。按照不同的布局,它们具有不同的车轮数量,需要具备不同的承载能力。
      根据运输设备的自重、最大荷重等参数进行选型计算和校核。
      单个轮子所需的载重能力计算如下:

      G=(E+Z)/M
      G=每个轮子承载的重量
      E=AGV自重
      Z=AGV载重量
      M=有效承载的轮子数量(应该考虑位置、重量分布不均的因素)
      有效承载的轮子数量M请参考图1:
      根据本次潜伏式AGV的辅助轮实际布局,与图1第3张图吻合,同时
      选择承重时要按最大支撑点处脚轮的承重量计算。脚轮具体受力
      支撑点如图2,P2为最重支撑点。故M=4;
      已知AGV自重200kg,故E=200kg;
      已知AGV载重量要求200kg,故Z=200kg;
      根据以上计算公式,可得出G=(200+200)/4=100kg≒1000N,
      所以选型辅助轮时,注意容许载重需大于G,安全系数可取1.5~2。
      所选脚轮C-LCS50-N的容许承载载荷是3500N>G,所以该脚轮满足要求。


No.005006潜伏式AGV

图1 辅助轮布局方式


No.005006潜伏式AGV

图2 辅助轮支撑点分析


构造改善和设计要点

  • 脚轮的布局方式不同对脚轮的承载力要求不同,请根据具体需求进行选择。

  • 脚轮在不同地面情况下磨损、摩擦系数等有所不同,请根据实际情况进行选择。

  • No.005006潜伏式AGV


设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.005006潜伏式AGV

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities